MACX MCR-EX-SL-TC-I
-
Měřicí převodník teploty
2865942
Teplotní převodník Ex i: přeměňuje signály termoelektrických článků a zdrojů mV instalovaných v oblasti s nebezpečím výbuchu a přenáší signál 0/4-20 mA k zátěži v bezpečné oblasti. Volně programovatelný, konfigurace dle přání Náhradní výrobek: 1052458 MACX MCR-EX-TC-I-C
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| aplikace | Teplota |
| Počet kanálů | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doladění necitlivosti | ± 5 % |
| Doladění Zero | ± 5 % |
| Chyba studeného místa typická | ± 1 K |
| Skoková odezva (0-99%) | 700 ms |
| ≤ 1100 ms | |
| Teplotní koeficient typický | 0,01 %/K |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení | |
| Izolační pevnost | 300 Veff |
| Zkušební napětí | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | Bezpečné oddělení dle IEC/EN 61010-1 |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota podle IEC/EN 60079-11) |
| Galvanické oddělení Vstup/napájení | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota podle IEC/EN 60079-11) |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Maximální příkon | < 40 mA (24 V DC) |
| Ztrátový výkonz | < 1 W |
| Signál | |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál | Teplota |
| Napětí | |
| Vstupní signál napětí | -20 mV ... 70 mV |
| Měření | |
| Popis vstupu | jiskrově bezpečný |
| Použitelné typy senzorů (TC) | E, J, K, N dle IEC / EN 60584, L dle DIN 43760 |
| Rozsah měření teploty | -250 °C ... 1372 °C (Rozsah závislý na typu snímače) |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| rozsah signálu mV lineární | -20 mV ... 70 mV |
| Rozsah oblasti měření Teplota | min. 50 K u termočlánků, 3 mV u zdrojů mV napětí |
| Spínání: | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ne |
| Signál | |
| Popis výstupu | proudový výstup |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 500 Ω |
| Výstupní zvlnění (proud) | < 50 µASS |
| < 10 µArms | |
| chování při chybě senzoru | dle NE 43 nebo volně definovatelný |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. výstupní napětí Uo | 6 V |
| Max. výstupní proud Io | 4,7 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 7 mW |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 1,5 µF, 10 mH / 1,9 µF, 1 mH / 2,7 µF |
| IIB: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 7 µF, 10 mH / 9,4 µF, 1 mH / 15 µF |
| Ukazatel stavu | LED napájecí napětí, PWR (zelená) |
| LED červená, blikající 2,8 Hz (chyba vedení, senzoru na vstupu nebo výstupu, ERR) | |
| Červená LED, bliká 1,4 Hz (režim simulace, ERR) | |
| LED červená, trvale svítící (chyba modulu, ERR) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,5 mm |
| Výška | 106,4 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C (libovolná montážní poloha) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Upozornění | navíc EN 61326 |
| ATEX | |
| Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Certifikát | IBExU 09 ATEX 1030 |
| IECEx | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | IECEx IBE 09.0002X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| Certifikát | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Označení | [Ex ia] IIC/IIB |
| Certifikát | 17-KA4BO-0415X |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Označení | C, EMC1 |
| Certifikát | GL 86 644-10HH |
| EAC Ex | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certifikát | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2865942 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1215 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 177 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 128,3 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
MACX MCR-PTB - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programovací adaptér 2811271
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Nosič modulu 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Nosič modulu 2902932
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
Vaše výhody
Vstup pro termoelektrické články a zdroje mV
Napájení energií je možné přes konektor na nosnou lištu
Programování během provozu při připojeném měřicím obvodu Ex a rovněž přes programovací adaptér IFS-USB-PROG-ADAPTER
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Galvanické 3cestné oddělení
Ukazatel stavu napájecího napětí, chyby výkonu, senzoru a modulu
Konfigurace přes software (FDT-DTM): typ senzoru, technika připojení, měřicí rozsah, měrná jednotka, fïltr, signál alarmu a výstupní rozsah
Výstup: 0–20 mA nebo 4–20 mA
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno