MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
-
Měřicí převodník proudu
2814715
Měřicí převodník proudu MCR, programovatelný a konfigurovatelný, k měření stejnosměrných, střídavých a deformovaných proudů, vstupní proud 0...0,2 A až 0...11 A, nekonfigurovaný
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Celková chyba | ≤ 1,5 % (Teplotní rozsah) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,2 W |
| Kategorie měření | III |
| Zkušební napětí výstup/napájení | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
| Zkušební napětí vstup/výstup | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Zkušební napětí vstup/napájení | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Transil 33 V |
| Skoková odezva (10-90%) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (DC) | |
| Teplotní koeficient typický | < 0,025 %/K |
| Chyba přenosu maximální | < 0,5 % (jmenovité hodnoty rozsahu při jmenovitých podmínkách) |
| Izolační pevnost | 300 V AC (proti zemi) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | < 40 mA (bez zátěže) |
| Měření | |
| Počet vstupů | 3 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, nekonfigurovaný |
| Rozsah vstupního proudu | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC (přípustné trvalé přetížení: 120 %) |
| Rozsah měření | 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC | |
| Rozsah nastavení vstupního proudu minimálně | 0 mA AC/DC ... 200 mA AC/DC |
| Rozsah nastavení vstupního proudu maximálně | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC |
| LSB: Proud | 1 µA (1 A) |
| 2 µA (2 A) | |
| 5 µA (5 A) | |
| 10 µA (10 A) | |
| 50 µA (50 A) | |
| 100 µA (100 A) | |
| Zatížitelnost nadproudem | 2 x IN (trvale) |
| Zatížitelnost rázovým proudem | 20 x IN (1 s) |
| Rozsah měření frekvence | 15 Hz ... 400 Hz |
| Tvar křivky | stejnosměrných, střídavých a deformovaných proudů |
| Práh odezvy | 2 % (ze jmenovité hodnoty měřicího rozsahu 1/5/10 A) |
| Signál: Napětí/proud | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, nekonfigurovaný |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | > 10 kΩ |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 500 Ω |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Ukazatel stavu | LED (zelená) |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | < 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only | |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Normy/předpisy | IEC 61010-2-030 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2814715 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMM |
| Kód výrobku | CMMA33 |
| GTIN | 4017918169275 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 185,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 180 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 38c583fc-a97e-4912-9e18-8facc1ed1f15 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Měření přesné efektivní hodnoty
Nastavení přístrojů přes přepínač DIP nebo konfigurační software MCR/PI-CONF-WIN
3cestné oddělení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno