MCR-VDC-UI-B-DC
-
Měřicí převodník napětí
2811116
Měřicí transformátor napětí MCR, pro stejnosměrná napětí v rozsahu 0..(+/-)20 V DC až 0..(+/-)660 V DC, výstupní signál (+/-)10 V/(+/-)20 mA
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Konfigurace | INTERBUS |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | INTERBUS |
| Doladění necitlivosti | ± 20 % |
| Doladění Zero | ± 20 % |
| Rozsah měření frekvence | 40 Hz ... 70 Hz |
| Mezní frekvence (3 dB) | 40 Hz |
| Zkušební napětí vstup/výstup | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Skoková odezva (10-90%) | 12 ms |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,015 %/K |
| Chyba přenosu maximální | < 1 % (z konečné hodnoty) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Maximální příkon | < 50 mA |
| Měření | |
| Popis vstupu | ±550 V vstup |
| Rozsah vstupního napětí | -550 V DC ... 550 V DC |
| Maximální vstupní napětí | ± 660 V DC (neuzemněný) |
| ± 100 V DC (proti zemi) | |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 550 kΩ |
| Forma impulzu | stejnosměrné napětí |
| Měření | |
| Popis vstupu | ±370 V vstup |
| Rozsah vstupního napětí | -370 V DC ... 370 V DC |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 370 kΩ |
| Měření | |
| Popis vstupu | ±250 V vstup |
| Rozsah vstupního napětí | -250 V DC ... 250 V DC |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 250 kΩ |
| Měření | |
| Popis vstupu | ±170 V vstup |
| Rozsah vstupního napětí | -170 V DC ... 170 V DC |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 170 kΩ |
| Měření | |
| Popis vstupu | ±120 V vstup |
| Rozsah vstupního napětí | -120 V DC ... 120 V DC |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 120 kΩ |
| Měření | |
| Popis vstupu | ±80 V vstup |
| Rozsah vstupního napětí | -80 V DC ... 80 V DC |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 80 kΩ |
| Měření | |
| Popis vstupu | ±54 V vstup |
| Rozsah vstupního napětí | -54 V DC ... 54 V DC |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 54 kΩ |
| Měření | |
| Popis vstupu | ±36 V vstup |
| Rozsah vstupního napětí | -36 V DC ... 36 V DC |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 36 kΩ |
| Měření | |
| Popis vstupu | ±24 V vstup |
| Rozsah vstupního napětí | -24 V DC ... 24 V DC |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 24 kΩ |
| Signál: Napěťový výstup | |
| Výstupní signál napětí | -10 V ... 10 V |
| Maximální napětí výstupního signálu | ± 15 V |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | > 10 kΩ |
| Zvlnění | < 50 mVSS |
| Signál: proudový výstup | |
| Výstupní signál proud | -20 mA ... 20 mA |
| Maximální výstupní signál proudu | ± 30 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 500 Ω |
| Zvlnění | < 50 mVSS |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Technologie připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | cULus |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Objednací číslo | 2811116 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | CMM |
| Kód výrobku | CMMB21 |
| GTIN | 4017918125394 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 157,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 155,2 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Nastavitelné rozsahy napětí
Obousměrné výstupní signály
3cestné oddělení
Vyrovnání ZERO/SPAN ±20 %
Beznástrojová parametrizace naměřených hodnot
Konfigurace teach-in oblasti naměřených hodnot
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno