PI-EX-RTD-I-NC
-
Měnič signálu
2835590
Převodník teploty Ex i: Převádí signály z odporových teploměrů Pt 100 instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu a přenáší signál 4 mA ... 20 mA do zátěže v bezpečné oblasti. Volně programovatelný. Galvanické třícestné oddělení. Konfigurovatelný.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Pokyny pro objednávku: | Modul elektroniky je připojen zasunutím do svornice základny. |
| Typ produktu | Temperature transmitter |
| aplikace | Teplota |
| Počet kanálů | 1 |
| Chyba přenosu maximální | < 0,1 % (koncové hodnoty 20 mA, při 0 Ω ... 400 Ω vstupním rozsahu, 20 °C) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup | |
| Galvanické oddělení | 250 V |
| Galvanické oddělení Vstup/napájení | |
| Galvanické oddělení | 250 V |
| Galvanické oddělení Výstup/napájení | |
| Zkušební napětí | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Ztrátový výkonz | 1,5 W (24 V DC / 20 mA) |
| Měření | |
| Popis vstupu | jiskrově bezpečný |
| Konfigurovatelný/programovatelný | Volně programovatelný, nekonfigurovaný |
| Použitelné typy senzorů (RTD) | 2 nebo 3vodičové senzory Pt 100 i odporové snímače |
| Rozsah měření teploty | -200 °C ... 850 °C (Rozsah závislý na typu snímače) |
| Rozsah měření teploty: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| Technologie připojení | 2-, 3- vodič |
| Lineární rozsah odporu | 0 Ω ... 400 Ω (minimální rozsah oblasti měření 10Ω) |
| Přesnost měření | ±80 mΩ |
| Signál | |
| Popis výstupu | proudový výstup |
| Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 600 Ω |
| chování při chybě senzoru | Nad rozsahem, pod rozsahem nebo odpojen, LED bliká |
| Přesnost měření | ±11 μA |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. výstupní napětí Uo | 6,6 V |
| Max. výstupní proud Io | 27 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 50 mW |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 250 V AC |
| IIB: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 178,4 mH / 500 µF |
| IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 48,7 mH / 22 µF |
| Ukazatel stavu | zelená LED pro napájení, bliká při chybě snímače |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,4 mm |
| Výška | 145 mm |
| Hloubka | 147 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PBT a polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | "Intrinsically safe 'Entity'" Connection [AEx ia] IIC, [Ex ia] IIC |
| Objednací číslo | 2835590 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1XXX |
| GTIN | 4017918890797 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 108,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 97 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | GB |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno