PI-EX-ME-RTD-I
-
Měnič signálu
2835794
převodník teploty, jiskrově bezpečný, pro odporové teploměry, konfigurovaný. Konfigurační software lze bezplatně stáhnout v oblasti Download.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| aplikace | Teplota |
| Počet kanálů | 1 |
| Dohled vedení | NE 43 |
| Zkušební napětí výstup/napájení | 0,5 kV |
| Zkušební napětí vstup/výstup | 2,5 kV |
| Zkušební napětí vstup/napájení | 2,5 kV |
| Skoková odezva (10-90%) | < 150 ms ... 350 ms podle režimu měření |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,01 %/K |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota, podle EN 50020) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| Příkon | < 1,5 W |
| Signál | |
| Popis vstupu | jiskrově bezpečný |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, přednastavený |
| Použitelné vstupní zdroje | odporový teploměr, technika připojení 2, 3 nebo 4 vodičů |
| Řízení | |
| Napětí při běhu naprázdno | 20 V |
| Měření | |
| Popis vstupu | jiskrově bezpečný |
| Konfigurovatelný/programovatelný | volně programovatelný, konfigurovaný |
| Použitelné typy senzorů (RTD) | 2, 3 a 4vodičové senzory Pt 100 i odporové snímače |
| Rozsah měření | viz tabulku typů senzorů a měřicích rozsahů |
| Rozsah měření teploty | -200 °C ... 850 °C (Rozsah závislý na typu snímače) |
| Rozsah měření teploty: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 50 Ω (na jedno vedení) |
| Napájecí proud senzorů | 200 µA |
| Signál | |
| Popis výstupu | proudový výstup |
| Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| Výstupní proud při zkratu | 25 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 750 Ω |
| Napětí při běhu naprázdno | 20 V |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. výstupní napětí Uo | 2,7 V |
| Max. výstupní proud Io | 11 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 21 mW |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 250 V |
| IIB: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 50 mH / 30 µF |
| IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 50 mH / 2 µF |
| Ukazatel stavu | Zelená LED (napájení) |
| červená LED (dozor vedení) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | ≤ 75 % (v průměru za rok) |
| ≤ 95 % (30 dní/rok bez kondenzace) | |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certifikát | TÜV 01 ATEX 1750 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | cULus |
| Normy | |
| Normy/předpisy | NAMUR doporučení NE 21 |
| Objednací číslo | 2835794 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1XXX |
| GTIN | 4017918901936 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 181,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 181,7 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno