Měnič DC/DC QUINT s funkcemi na nejvyšší úrovni
Měniče DC/DC změní úroveň napětí, obnoví napětí na konci dlouhých vodičů nebo zajistí výstavbu nezávislých napájecích systémů prostřednictvím galvanické izolace.
Pro selektivní, a tím pádem úsporné zajištění zařízení spouští měniče DC/DC QUINT jističe vedení s šestinásobným jmenovitým proudem magneticky, a proto velmi rychle. Vysoká dostupnost systému je navíc zajištěna preventivní kontrolou funkce, která hlásí před výskytem chyby kritické provozní stavy.
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5
-
Měnič DC/DC
2320034
U nových projektů použijte prosím následující výrobky: 2910119 QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT, 1046800 QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC. Primárně taktovaný měnič DC/DC QUINT pro montáž na nosnou lištu s technologií SFB (Selective Fuse Breaking), vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC/5 A
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E211944Schéma IECEE CB
ID schválení: DK-5535-M1EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764NK
ID schválení: TA24091MBV
ID schválení: 27662/B0 BVSeznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528RINA
ID schválení: ELE333522XGABS
ID schválení: 26-0442639-PDALR
ID schválení: LR22301698TA-02DNV
ID schválení: TAA000030XSchéma IECEE CB
ID schválení: DE/PTZ/0071NK
ID schválení: TA22564McUL Listed
ID schválení: FILE E 199827Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Pro které aplikace lze použít měnič DC/DC?
Měniče DC/DC mění nebo stabilizují úroveň napětí a zajišťují regulované napájení vaší aplikace i v případě kolísání napětí. Kompenzují pokles napětí na dlouhých kabelech a galvanické oddělení zabraňuje rušení citlivých spotřebičů a součástí zařízení.
Mohu použít měnič DC/DC QUINT k selektivnímu vypínání standardního jističe vedení v mé aplikaci?
Ano, u měničů QUINT DC/DC > 100 W lze pomocí SFB Technology bezpečně spouštět standardní jističe vedení. Při navrhování zohledněte matici pro plánování projektů SFB, kterou naleznete v sekci „Různé“ v části ke stažení.