CRIMPFOX 6 CUS
-
Lisovací kleště
1212767
Lisovací kleště, popsané laserem podle zadání zákazníka, pro koncovky vodiče podle DIN 46228 část 1+4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, boční zavedení, trapézové lisování
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
I u velkých průřezů vodiče je docíleno optimálního tvarování pro všechny kabelové dutinky s minimální vynaloženou silou.
Odjistitelná zábrana
Rozsáhlý program lisovacích kleští
Současně vysoká kvalita tvarování
Označená stanoviště zápustky pro přesné zpracování příslušných průřezů