AI 0,25-8 BU-B
-
Dutinka vodiče
3240250
Objímky vodiče, baleny v pásu, 0,25 mm2, délka objímky 8 mm, barva: modrá (k tomu je potřeba CF 3000-TOOLKIT 0,25)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Koncovky vodiče jako páskované zboží byly speciálně vyvinuty pro automat na lisování koncovek CF 3000-2,5
K dostání v nejdůležitějších barevných řadách do 2,5 mm²
Všechny řadové svornice, zvláště systému CLIPLINE complete, jimi mohou být zapojeny