cUL osvědčení
ID schválení: E221474-20220907| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1,5 A | |||
UL osvědčení
ID schválení: E221474-20220907| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 2 A | |||
Přístrojový konektor zpředu stěny, 2-pólový, Trn, přímo, M12, B-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 10 m
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1,5 A | |||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 2 A | |||