SACCBP-M12MSD-4CON-M16/2,0-931
-
Montážní konektor sběrnicového systému
1551587
Vestavná zástrčka sběrnicového systému, Ethernet, 4pólová, M12-SPEEDCON, stíněná, s kódováním D, montáž zevnitř stěny/vešroubováním se závitem M16, s kabelem sběrnice 2 m, 2 x 2 x 0,2 mm2
Detaily výrobku
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
| • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| • Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
| • Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
| • Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
| • Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
| • Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
| • Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Počet pólů | 4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | D |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
| Materiál šroubení | Mosaz, poniklovaná |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Zatěžovací rázové napětí | 2,5 kV AC |
| Odpor kontaktu | ≤ 3 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 60 V |
| Jmenovitý proud IN | 4 A (Konektor/zásuvka podle IEC 61076-2-101, zohledněte technické údaje vedení) |
| Zkušební napětí | 2500 V |
| 1000 V | |
| Vlnová impedance | 100 Ω |
| Max. odpor vedení | 150 mΩ/m |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Zástrčka |
| Kabelový vývod hlava | přímo |
| Druh závitu hlava | M12 |
| Kódování | D |
| Přípojka 2 | |
| Provedení hlava | volný konec vodiče |
| Délka vedení | 2 m |
| Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Stíněno | ano |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Hmotnost vedení | 42 kg/km |
| Typ vedení | Ethernet flexibilní CAT5, 2párový |
| Typ kabelu (zkrácené označení) | 93E |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Konstrukce vedení | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
| Tloušťka stěny vnější plášť | 1,20 mm |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 2x 2x 0,14 mm² |
| Materiál izolace žíly | pěnový PE |
| Průměr žíly, včetně izolace | 0,98 mm |
| Dílčí žíla, barva | bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| Celkové zkrucování | 2 páry se 2 výplněmi k jádru |
| Stínění | Hliníkem pokovená fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů |
| Optický kryt stínění | 70 % |
| Proudová kapacita vedení | 2,00 A (podle DIN VDE 0891-1) |
| Jmenovité napětí vedení | ≤ 100 V (Nejvyšší hodnota, ne pro vysoký proud) |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Izolační odpor vedení | ≥ 500 MΩ*km |
| Vazební odpor | ≤ 100,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
| Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
| Výkonnost | cca. 45 nF/km (při 1 kHz) |
| signální doba běhu | 5,3 ns/m |
| Pevnost v tahu | ≤ 80 N |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 65,3 dB (při 1 MHz) |
| 56,3 dB (při 4 MHz) | |
| 50,3 dB (při 10 MHz) | |
| 47,2 dB (při 16 MHz) | |
| 45,8 dB (při 20 MHz) | |
| 42,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (při 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (při 100 MHz) | |
| Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 62,3 dB (při 1 MHz) |
| 53,3 dB (při 4 MHz) | |
| 47,3 dB (při 10 MHz) | |
| 44,2 dB (při 16 MHz) | |
| 42,8 dB (při 20 MHz) | |
| 39,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (při 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (při 100 MHz) | |
| Činitel zpětného útlumu (RL) | 23 dB (při 4 MHz) |
| 24,1 dB (při 8 MHz) | |
| 25 dB (při 10 MHz) | |
| 25 dB (při 16 MHz) | |
| 25 dB (při 20 MHz) | |
| 23,6 dB (při 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (při 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (při 100 MHz) | |
| Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
| Odolnost vůči olejům | dle EN 60811-2-1 |
| Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
| podle UL VW1 | |
| podle UN ECE-R 118.03 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP67 (v zasunutém stavu) |
| IP65 (v zasunutém stavu) | |
| IP65/IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| -40 °C ... 85 °C (bez mechanického uvedení v činnost) | |
| Objednací číslo | 1551587 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABQ |
| Kód výrobku | ABQYAA |
| GTIN | 4046356153584 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 141,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 140 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno