SACCBP-M12FS-8CON-M16/5,0-940
-
Montážní konektor sběrnicového systému
1553394
Vestavná zásuvka sběrnicového systému, Ethernet, 8pólová, M12, stíněná, montáž zevnitř stěny/vešroubováním se závitem M16, s kabelem sběrnice 5 m, 4 x 2 x 0,26 mm2
Detaily výrobku
| Počet pólů | 8 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | A |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
| Materiál šroubení | Mosaz, poniklovaná |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Odpor kontaktu | ≤ 3 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 30 V |
| Jmenovitý proud IN | 2 A |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Vlnová impedance | 100 Ω |
| Max. odpor vedení | 150 mΩ/m |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Zásuvka |
| Kabelový vývod hlava | přímo |
| Druh závitu hlava | M12 |
| Kódování | A |
| Přípojka 2 | |
| Provedení hlava | volný konec vodiče |
| Délka vedení | 5 m |
| Ethernet flexibilní CAT5, 4párový [94B] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Stíněno | ano |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Hmotnost vedení | 47 kg/km |
| Typ vedení | Ethernet flexibilní CAT5, 4párový |
| Typ kabelu (zkrácené označení) | 94B |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
| Konstrukce vedení | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
| Tloušťka stěny vnější plášť | 1,05 mm |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 4x 2x 0,14 mm² |
| Materiál izolace žíly | pěnový PE |
| Průměr žíly, včetně izolace | 0,96 mm |
| Dílčí žíla, barva | bílá/modrá-modrá, bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, bílá/hnědá-hnědá |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| Celkové zkrucování | 4 páry k jádru |
| Stínění | Hliníkem pokovená fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů |
| Optický kryt stínění | 70 % |
| Jmenovité napětí vedení | ≤ 100 V |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Izolační odpor vedení | ≥ 5 GΩ*km |
| Vazební odpor | ≤ 100,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
| Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
| Výkonnost | 48 nF/km (při 1 kHz) |
| signální doba běhu | 5,3 ns/m |
| Pevnost v tahu | ≤ 100 N |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 71,3 dB (při 1 MHz) |
| 62,3 dB (při 4 MHz) | |
| 56,3 dB (při 10 MHz) | |
| 53,2 dB (při 16 MHz) | |
| 51,8 dB (při 20 MHz) | |
| 48,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (při 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (při 100 MHz) | |
| Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 62,3 dB (při 1 MHz) |
| 53,3 dB (při 4 MHz) | |
| 47,3 dB (při 10 MHz) | |
| 44,2 dB (při 16 MHz) | |
| 42,8 dB (při 20 MHz) | |
| 39,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (při 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (při 100 MHz) | |
| Činitel zpětného útlumu (RL) | 23 dB (při 4 MHz) |
| 24,1 dB (při 8 MHz) | |
| 25 dB (při 10 MHz) | |
| 25 dB (při 16 MHz) | |
| 25 dB (při 20 MHz) | |
| 23,6 dB (při 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (při 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (při 100 MHz) | |
| Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
| Odolnost vůči olejům | dle EN 60811-2-1 |
| Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
| Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | -10 °C ... 50 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| Objednací číslo | 1553394 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABQ |
| Kód výrobku | ABQYAA |
| GTIN | 4046356162371 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 279,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 279,9 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno