SACC-E-M12MSS-3P-M16/1,5 PE - Přístrojový konektor zpředu stěny
1068167

Přístrojový konektor zpředu stěny, Výkon, 3-pólový, Trn, M12, S-kódování, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 1,5 m, 1,31 mm2, Lanka PP, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Pro průmyslové aplikace infrastruktury
Zajištěno proti špatnému zapojení kódováním S
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility