SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,11PE PW - Přístrojový konektor zpředu stěny
1106332

Přístrojový konektor zpředu stěny, Výkon, 3-pólový, Trn, přímo, M12, S-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,11 m, 1,31 mm2, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty