SACC-E-M12FSS-3P-M16/0,5 PE - Přístrojový konektor zpředu stěny
1411654

Přístrojový konektor zpředu stěny, Výkon, 3-pólový, Zásuvka, přímo, M12-Standardní, S-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL spínací lanko, zalitý, tento výrobek má být od roku 2025-Q4 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Pro průmyslové aplikace infrastruktury
Zajištěno proti špatnému zapojení kódováním S
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility