SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 PP - Přístrojový konektor zpředu stěny
1027683

Přístrojový konektor zpředu stěny, Univerzální, 5-pólový, Zásuvka, přímo, M12-Vnější zajištění push-pull, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Zavedený standard M12 pro bezpečný přenos signálů, dat a výkonu
Snadné a rychlé kabelové propojení přístrojů a zařízení v obtížně přístupných prostorech
Systém zajištění M12 PUSH-PULL nezávislý na výrobci pro maximální dostupnost
Spolehlivé připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání
Kompatibilní se zástrčkami se šroubovým připojením, přípojkou push-in