SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/0,5 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1424136

Přístrojový konektor zezadu stěny, Výkon, 4-pólový, Trn, přímo, M12-Standardní, T-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL spínací lanko, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility