SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 VA - Přístrojový konektor zezadu stěny
1554720

Přístrojový konektor zezadu stěny, Univerzální, 8-pólový, Zásuvka, přímo, M12-Standardní, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,25 mm2, lanko TPE, zalitý, tento výrobek má být od roku 2025-Q4 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility