cULus osvědčení
ID schválení: E221474-20140616| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 - 20 | ||
Přístrojový konektor zezadu stěny, Univerzální, 4-pólový, Zásuvka, přímo, M12-Standardní, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 - 20 | ||