SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
-
Průchodka rozvaděče
1551697
Rozvaděčová průchodka senzoru/aktoru, zástrčka na zdířku, 8pólová, M12, stíněná, bipolární montáž/našroubováním se závitem M16
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů. |
| Způsob montáže | Bipolární montáž (M16 x 1,5) |
| Utahovací moment | 3 Nm ... 4 Nm (Na straně montáže) |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ne |
| Kódování | A |
| Druh závitu | M12 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Materiál těsnění | FKM |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | Au |
| Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
| Materiál šroubení | Mosaz, poniklovaná |
| Zatěžovací rázové napětí | 0,8 kV |
| Odpor kontaktu | ≤ 3 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 30 V |
| Jmenovitý proud IN | 2 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | > 100 |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Trn |
| Kabelový vývod hlava | přímo |
| Druh závitu hlava | M12 |
| Druh zajištění hlava | Šroubový zámek |
| Kódování | A |
| Přípojka 2 | |
| Provedení hlava | Zásuvka |
| Kabelový vývod hlava | přímo |
| Druh závitu hlava | M12 |
| Kódování | A |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| Teplota prostředí (provoz) (pevné uložení) | -40 °C ... 85 °C (bez mechanického uvedení v činnost) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Označení normy | Kulatý konektor M12 |
| Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-101 |
| Objednací číslo | 1551697 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABQ |
| Kód výrobku | ABQFAA |
| GTIN | 4046356156202 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 31,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 31 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 07adc8a8-6e40-4a91-a175-02299a723333 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno