RC-17S1NC2H000 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1602303

M23, Přístrojový konektor zezadu stěny, řada: RC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 17, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Letovaný spoj, O-kroužek axiální, Tloušťka stěny min.: 0,8 mm, Tloušťka stěny max.: 6,5 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty