RC-07S1NH25013 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1594800

M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: RC, přímý, Šroubový zámek, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Letovaný spoj, Ploché těsnění, Tloušťka stěny min.: 2,7 mm, Tloušťka stěny max.: 3,5 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty