SM-7ES1N8A8L04
-
Kabelový konektor
1605861
Kabelový konektor, přímý, dlouhý, SPEEDCON, M40, počet pólů: 4+3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 20,5 mm ... 26,5 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SM
Detaily výrobku
| Pokyny pro objednávku: | Lisovací dutinkové kontakty 4 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3,6 mm objednejte zvlášť |
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
| • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| • Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
| • Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
| • Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
| • U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
| • Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
| • Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Řada | SM |
| aplikace | Výkon |
| Počet pólů | 8 |
| rozložení konektoru | 4+3+PE |
| Stíněno | ano |
| Druh závitu | M40 |
| Materiál těsnění | FPM |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Lisovaný spoj |
| Kontakt: Kontaktová skupina 1 | |
| Průměr kontaktu | 3,6 mm |
| Jmenovitý proud IN | 70 A |
| Jmenovité napětí UN | 630 V |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Provedení | přímý, dlouhý |
| Vnější průměr vedení | 20,5 mm ... 26,5 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Výška | 3000 m |
| Objednací číslo | 1605861 |
| Ks/bal. | 12 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABR |
| Kód výrobku | ABRBGA |
| GTIN | 4046356255356 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 461,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 445,05 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
SM-36KS002 - Lisovací kontakt 1605758
-
SM-36KS003 - Lisovací kontakt 1605760
-
SM-36KS004 - Lisovací kontakt 1605762
-
SF-7PS2000 - Lisovací kontakt 1605636
-
SF-7NS2000 - Lisovací kontakt 1605631
-
SF-7QS2000 - Lisovací kontakt 1605643
-
SF-7MS2000 - Lisovací kontakt 1605628
-
SM-Z0025 - Barevné označení 1620558
-
SM-Z0026 - Barevné označení 1620559
-
SM-Z0027 - Barevné označení 1620560
-
SM-Z0077 - Kovový ochranný kryt 1627218
-
SM-Z0003 - Čtyřhranná montážní příruba s O kroužkem 1607935
-
SM-Z0004 - Čtyřhranná montážní příruba 1607937
Vaše výhody
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno