SL-5ES1N8A8002 - Kabelový konektor
1607503

Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, M58, počet pólů: 2+3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 17 mm ... 25 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SL, tento výrobek má být od roku 2026-Q4 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Spolehlivý přenos vysokých elektrických výkonů