SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA
-
Datový konektor
1403580
Datový konektor, Ethernet / PROFINET, 4-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: D, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Ušlechtilá ocel 1.4404, kabelové šroubení M16, vnější průměr vedení 5,5 mm ... 8,6 mm
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
| Typ senzoru | Ethernet / PROFINET |
| Počet pólů | 4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | D |
| Kabelový vývod | přímo |
| Šroubení Pg | M16 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Výkres v měřítku |
|
| Délka | 62 mm |
| Vnější rozměr | |
| Vnější průměr | 5,5 mm ... 8,6 mm |
| Pouzdro | |
| Průměr pouzdra | 20 mm |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Materiál těsnění | FKM |
| Materiál těla úchytky | Ušlechtilá ocel 1.4404 |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | Au |
| Materiál držák kontaktu | PA |
| Materiál šroubení | Ušlechtilá ocel 1.4404 |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez přípoje | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (bez koncovky vodiče) |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (s koncovkou vodiče) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (neohebný) | |
| Průřez přípoje AWG | 24 ... 18 (bez koncovky vodiče) |
| 26 ... 20 (s koncovkou vodiče) | |
| Délka odizolování dílčí žíly | 5 mm |
| Utahovací moment | 0,4 Nm (Rýhovaná matice M12) |
| 0,2 Nm (Šroubové svorky) | |
| 0,8 Nm ... 1 Nm (Tlaková matice s pouzdrem konektoru při vnějším průměru vedení 4 mm ... 8 mm) | |
| 1 Nm ... 1,4 Nm (Tlaková matice s pouzdrem konektoru při vnějším průměru vedení 8 mm ... 12 mm) | |
| Jmenovité rázové napětí | 2,5 kV |
| Odpor kontaktu | ≤ 3 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Zástrčka |
| Kabelový vývod hlava | přímo |
| Druh závitu hlava | M12 |
| Kódování | D |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet / PROFINET |
| Délka odizolování jednotlivých žil | 5 mm |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
| Objednací číslo | 1403580 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF2 |
| Kód výrobku | AF2CBA |
| GTIN | 4046356659512 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 56,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 56,9 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5b00a5bc-da99-4951-99b5-ef5d343eb067 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno