SACC-M12MS-8CON-DM 3-5 SH VA
-
Konektor
1411906
Konektor, 8-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: A, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Ušlechtilá ocel 1.4404, kabelové šroubení M16, vnější průměr vedení 3 mm ... 5,5 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí