RF-12S1N8A8002 - Kabelový konektor
1607273

Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 12, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 6 mm ... 10 mm, počet pólů: 12, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: RF, tento výrobek má být od roku 2026-Q3 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání, Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty