RF-12P1S8A8002 - Kabelový konektor
1607237

Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 12, typ kontaktu: Trn, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 6 mm ... 10 mm, počet pólů: 12, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: RF, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1242248

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty