RC-17S1N8A80EN - Kabelový konektor
1602142

M23, Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, Počet pólů: 17, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 10,5 mm, kódování: N, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1241438

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty