RC-09P2N1280B7 - Kabelový konektor
1610500

M23, Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, Počet pólů: 8+1, Směr otáčení: Protiběh, typ kontaktu: Trn, Pájecí kalíšek, rozsah průměrů kabelů: 7,5 mm ... 9,5 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty