PV-AC-FC-F-S/3-2,5-6
-
Polní konektor AC
1446142
Polní konektor AC, Rodina výrobků: PRC, materiál pouzdra: PPE, barva: černá, počet pólů: 3, jmenovitý proud: 25 A, Typ připojení: Pružinový spoj, min. průměr kabelu: 8 mm, max. průměr kabelu: 18 mm
Detaily výrobku
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
| • Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
| • Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
| • U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
| • Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
| • Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. | |
| • Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
| • Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Produktová řada | PRC |
| Počet pólů | 3 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 50,5 mm |
| Výška | 41,6 mm |
| Délka | 105,7 mm |
| Barva (Pouzdro) | černá (RAL 9005) |
| Barva dílu pouzdra | černá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PPE |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Pružinový spoj |
| Průřez vodiče (ohebného) | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Délka odizolování dílčí žíly | 15 mm |
| Utahovací moment | 7 Nm |
| Jmenovité napětí (III/2) | 300 V |
| Jmenovitý proud | 25 A (při průřezu vodiče 6 mm²) |
| Mechanické údaje | |
| Zástrčná síla | 50 N (±20 N) |
| Síla vytažení | 100 N ±10 N |
| Vnější průměr vedení | 8 mm ... 18 mm |
| Délka odizolování jednotlivých žil | 15 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP65/IP68 (2 m / 24 h) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Objednací číslo | 1446142 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABL |
| Kód výrobku | ABLCBA |
| GTIN | 4046356624374 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 80,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 80,7 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440605 |
| ECLASS-15.0 | 27440605 |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno