M23-5ES198A8L24 - Kabelový konektor
1628808

M23, Kabelový konektor, řada: M23 PRO, přímý, dlouhý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 5+PE, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 9,5 mm ... 14,5 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Spolehlivý v nejnáročnějších podmínkách: kabelový konektor s vibrační brzdou
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Jednoduché a levné osazení kabelů: Jednotné stínění od M17 po M40