cUL osvědčení
ID schválení: E335019-20141210| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 3 A | 20 | ||
UL osvědčení
ID schválení: E335019-20141210| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 5 A | 20 | ||
M23, Spojkové konektor, řada: CA, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, Počet pólů: 16, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 14,5 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 3 A | 20 | ||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 5 A | 20 | ||