CA-06S1N8A90DN - Spojkové konektor
1620170

M23, Spojkové konektor, řada: CA, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, Počet pólů: 6, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 14,5 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Konektory pro flexibilní osazení na místě
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám