Montážní materiál
CD COVER 60 - Krycí profil
CD COVER 60
-
Krycí profil
3240287
Kryt pro propojovací kanál, šedý, šířka: 60 mm, délka: 2 000 mm
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Kryt
Rozměry
Šířka
60 mm
Výška
2000 mm
Hloubka
11 mm
Délka
2000 mm
Údaje o materiálu
Barva
kamenná šedá (RAL 7030)
Materiálem
PVC
Třída hořlavosti podle UL 94
V0
Obsažené látky
bezolovnatý
Obchodní data
Objednací číslo
3240287
Ks/bal.
10 Kus
Minimální objednané množství
10 Kus
Prodejní kód
BE7
Kód výrobku
BE7431
GTIN
4046356470148
Hmotnost/kus (včetně obalu)
442 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
320 g
Číslo celní sazby
39259020
Země původu
DE
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27400776
ECLASS-15.0
27400776
ETIM
ETIM 10.0
EC000727
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131700
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
0,874 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Často vyhledávané
Nosné lišty
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu