MPI 8X1,5 - Micro rozdělovač potenciálu
3248493

Micro rozdělovač potenciálu, s možností snímání pro zkušební hroty 3,2 mm, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 8, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty