MPI 6X1,5 - Micro rozdělovač potenciálu
3248492

Micro rozdělovač potenciálu, s možností snímání pro zkušební hroty 3,2 mm, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 6, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty