HC-K12/2-ESTC-WS - Kontaktní vložka
1497713

Kontaktní vložka, počet pólů: 12+2+PE, konstrukční velikost: B16, výkonové kontakty: 12, ovládací kontakty: 2, Trn, Lisovaný spoj, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, aplikace: Výkon/signál, bez upevňovacích šroubů M3 x 10 H1L

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373