HC-HV 3-ESTC
-
Kontaktní vložka
1773336
Zástrčková vložka HEAVYCON, pro 690V(III/3), s 3 pracovními a 2 spínacími kontakty, lisovaný spoj
Detaily výrobku
| Všeobecně | Pro pouzdro HEAVYCON-ADVANCE provedení B10 a pouzdro HEAVYCON provedení HV3, lisovací dutinkové kontakty CK 2,5-ED (lisovací dutinkové kontakty lisovací dutinkové kontakty) |
| Provedení | B10 |
| Počet pólů | 3 |
| rozložení konektoru | 3+2+PE |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 34 mm |
| Výška | 32 mm |
| Délka | 64 mm |
| Vzdálenost otvorů horizontální | 57 mm |
| Vzdálenost otvorů vertikální | 27 mm |
| Mechanické parametry | |
| Průměr kontaktu | 2,5 mm |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 20 ... 12 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 7,5 mm (Pracovní kontakty) |
| 7,5 mm (Ovládací kontakty) | |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 400 V (Výkonové kontakty vodič-země) |
| Ovládací kontakty 250 V | |
| 690 V (Výkonové kontakty vodič-země) | |
| Jmenovité napětí Výkonové kontakty | 400/690 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV (Pracovní kontakty) |
| 4 kV (Ovládací kontakty) | |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Zkušební napětí | 3 kV AC |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag (alternativně Au) |
| Materiál držák kontaktu | PA |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
| Konstrukční a zkušební předpisy | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Zkoušky | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Objednací číslo | 1773336 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ABG |
| GTIN | 4017918144432 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 55,04 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 52,97 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Lisovací kontakt 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Lisovací kontakt 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Lisovací kontakt 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Lisovací kontakt 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Lisovací kontakt 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Lisovací kontakt 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Lisovací kontakt 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Lisovací kontakt 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - Lisovací kontakt 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Lisovací kontakt 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Lisovací kontakt 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Lisovací kontakt 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - Lisovací kontakt 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Lisovací kontakt 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Lisovací kontakt 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Lisovací kontakt 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Lisovací kontakt 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Lisovací kontakt 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Lisovací kontakt 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Lisovací kontakt 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - Lisovací kontakt 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Lisovací kontakt 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Lisovací kontakt 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Lisovací kontakt 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Lisovací kontakt 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Lisovací kontakt 1273568
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno