HC-D 15-ESTC-R
-
Kontaktní vložka
1679469
Zástrčková vložka HEAVYCON, řada D15, 15pólová, lisovaný spoj stočené kontakty
Detaily výrobku
| Všeobecně | Pro pouzdro HEAVYCON provedení D15 |
| Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
| Konektory mohou být vsazeny jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
| Řada | HC-D |
| Provedení | D15 |
| Počet pólů | 15 |
| rozložení konektoru | 15+PE |
| Typ kontaktu | stočený |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 22,7 mm |
| Výška | 34 mm |
| Délka | 56 mm |
| Vzdálenost otvorů horizontální | 49,5 mm |
| Vzdálenost otvorů vertikální | 16 mm |
| Mechanické parametry | |
| Průměr kontaktu | 1,6 mm |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 26 ... 16 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 3 mm +0,5 mm (0,14 mm² ... 0,5 mm²) |
| 3,5 mm +1 mm (0,5 mm² ... 1,5 mm²) | |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
| Jmenovitý proud | 10 A |
| Zkušební napětí | 4 kV AC |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag (alternativně Au) |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
| Konstrukční a zkušební předpisy | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Zkoušky | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Objednací číslo | 1679469 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ABE |
| GTIN | 4017918163693 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 34,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 28,5 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-CST - Kódovací prvek 1676857
-
HC-CBU - Kódovací prvek 1676860
-
HC-CB - Kódovací trn 1772722
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Lisovací kontakt 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Lisovací kontakt 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Lisovací kontakt 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Lisovací kontakt 1004382
-
CK1,6-ED-ST-POF - Kolíkový kontakt 1884995
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno