Kontaktní vložka, vč. 4 upevňovacích šroubů
HC-COM- 4/2-ESTC
-
Kontaktní vložka
1408504
Kontaktní vložka, počet pólů: 4+2+PE, konstrukční velikost: COM, výkonové kontakty: 4, ovládací kontakty: 2, Trn, Lisovaný spoj, 250 V, 40 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Výkon/signál, vhodné pouze pro plastová pouzdra
Detaily výrobku
| Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
| Všeobecně | Pro lisovací dutinkové kontakty CK4,0-ED..(výkonový obvod), CK1,6-ED... (řídicí obvod) |
| Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
| Typ produktu | Kontaktní vložka s pevnými póly |
| Řada | HC-COM |
| aplikace | Výkon/signál |
| Provedení | COM |
| Počet pólů | 6 |
| rozložení konektoru | 4+2+PE |
| Číslování kontaktů | 1 - 4 (Výkonové kontakty ) |
| 11 - 12 (Ovládací kontakty) | |
| Počet výkonových kontaktů | 4 |
| Počet ovládacích kontaktů | 2 |
| Typ kontaktu | stočené |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 25,6 mm |
| Výška | 48,05 mm |
| Délka | 45 mm |
| Mechanické parametry | |
| Průměr kontaktu | 4 mm |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj (Signálové kontakty) |
| Lisovaný spoj (Výkonové kontakty ) | |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Ovládací kontakty) |
| 1,5 mm² ... 6 mm² (Výkonové kontakty ) | |
| Průřez přípoje AWG | 16 ... 10 (Výkonové kontakty ) |
| 26 ... 14 (Ovládací kontakty) | |
| Délka odizolování dílčí žíly | 9 mm (výkon 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (výkon 4 ... 6 mm²) | |
| 8 mm (signál) | |
| 6 mm (signál 2,5 mm²) | |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 250 V (Ovládací kontakty) |
| 400 V (Výkonové kontakty fáze-země) | |
| 690 V (Výkonové kontakty fáze-země) | |
| Jmenovité napětí Výkonové kontakty | 400/690 V |
| 250 | |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV (Výkonové kontakty fáze-země) |
| 4 kV (Ovládací kontakty) | |
| Jmenovitý proud | 40 A (Výkonové kontakty ) |
| 10 A (Ovládací kontakty) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění Profilové těsnění | NBR |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag (alternativně Au) |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Materiál kontaktního povrchu výkonového konektoru | Ag |
| Materiál kontaktního povrchu ovládacího konektoru | Ag (alternativně Au) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
| Objednací číslo | 1408504 |
| Ks/bal. | 2 Kus |
| Minimální objednané množství | 2 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ABH |
| GTIN | 4046356618212 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 21,63 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 21 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (č. CAS: Nerelevantní) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | bda4d8f2-f85c-4a39-862b-f22124e2cbcb |
Kompatibilní produkty
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Lisovací kontakt 1663242
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Lisovací kontakt 1663268
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Lisovací kontakt 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Lisovací kontakt 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Lisovací kontakt 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Lisovací kontakt 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Lisovací kontakt 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Lisovací kontakt 1663381
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Lisovací kontakt 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Lisovací kontakt 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Lisovací kontakt 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Lisovací kontakt 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Lisovací kontakt 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Lisovací kontakt 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Lisovací kontakt 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Lisovací kontakt 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Lisovací kontakt 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Lisovací kontakt 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Lisovací kontakt 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Lisovací kontakt 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Lisovací kontakt 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Lisovací kontakt 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Lisovací kontakt 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Lisovací kontakt 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Lisovací kontakt 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Lisovací kontakt 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Lisovací kontakt 1663239
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Lisovací kontakt 1663255
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Lisovací kontakt 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Lisovací kontakt 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Lisovací kontakt 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Lisovací kontakt 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Lisovací kontakt 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Lisovací kontakt 1274091
-
HC-COM- 4/2-EBUC - Kontaktní vložka 1408517
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montážní nástroj 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Nástroj pro uvolnění aretace 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Nástroj pro uvolnění aretace 1072064
Vaše výhody
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno