HC-B 16-I-DT-F
-
Kontaktní vložka
1648267
Zásuvková vložka HEAVYCON, řada B16, 16pólová, přípojka Push-in
Detaily výrobku
| Všeobecně | Pro pouzdro HEAVYCON-ADVANCE provedení B16 a pouzdro HEAVYCON provedení B32. Kódování kódovacím profilem CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10... pro 2 kódovací profily. HC-B16.../ HC-B24...pro 4 kódovací profily. Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení / napětí. |
| Montážní pokyny | 1) Pro jednodrátová lanka. U flexibilních vodičů je třeba použít koncovky vodiče: 0,5 mm²... 2,5 mm² s / bez izolačního límce, délka: 10 mm. 2) Šroubovák SZF0-0,4x2,5 (podle DIN 5264). |
| Pro pouzdro provedení B16. Konektory se smějí obsluhovat jen ve stavu bez zatížení/napětí. Kódování i kódovacím profilem CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10..pro 2 kódovací profily. HC-B16.../ HC-B24... pro 4 kódovací profily. Montáž / demontáž vodičů 0,5 - 0,75 mm² pomocí šroubováku. |
| Řada | HC-B |
| Provedení | B16 |
| B32 | |
| Počet pólů | 16 |
| rozložení konektoru | 16+PE |
| Číslování kontaktů | 1 - 16 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Výkres v měřítku |
|
| Výška | 35,5 mm |
| Délka | 84,5 mm |
| Vzdálenost otvorů horizontální | 77,5 mm |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Svorky Push-in |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 20 ... 14 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 10 mm (13 mm s dutinkou vodiče) |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 500 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag |
| Materiál držák kontaktu | PA |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
| Konstrukční a zkušební předpisy | DIN EN 61984 |
| DIN EN 60664 | |
| IEC 60352 | |
| Zkoušky | DIN EN 61984 |
| DIN EN 60664 | |
| IEC 60352 |
| Objednací číslo | 1648267 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ABC |
| GTIN | 4046356092395 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 90,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 86,8 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-B-3PE - Násobič PE 1644326
-
CP-HC - Kódovací profil 1686478
-
HC-CBU - Kódovací prvek 1676860
-
HC-CB - Kódovací trn 1772722
-
HC-B-ZG - Spona k odlehčení tahu 1685327
-
HC-B-ZS - Spona k odlehčení tahu 1685330
-
HC-CST - Kódovací prvek 1676857
-
HC-SMR-B16 - Rám montáže konektorů 1687972
-
HC-SMP 125-B16-AMQ - Rám montáže konektorů 1660973
-
HC-B 24-ADP-B 16-GY - Deska adaptéru 1660449
-
HC-B 16-ANDOCK - Upevňovací rám 1586138
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno