HC-M-20-MOD-BU
-
Modul kontaktní vložky
1636936
Modul kontaktní vložky HEAVYCON, zásuvka, 20pólový, lisovaný spoj
Detaily výrobku
| Všeobecně | Pro pouzdro HEAVYCON provedení B6 až B48, je potřeba kloubový osazovací rám HC-M-MHR..., lisovací dutinkové kontakty CK2,5-ED... (lisovací dutinkové kontakty lisovací dutinkové kontakty) |
| Montážní pokyny | Výška pouzdra ≥ 52 mm. Zásuvková spojení mohou být uvedena do provozu jen ve stavu bez zatížení / napětí. |
| Řada | HC-M-20 |
| aplikace | Výkon |
| Počet pólů | 20 |
| rozložení konektoru | 20 |
| Číslování kontaktů | 1 - 20 |
| Počet míst pro modul | 2 |
| Typ kontaktu | stočené |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 20 ... 12 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 7,5 mm |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 34,2 mm |
| Výška | 39,95 mm |
| Délka | 29,4 mm |
| Mechanické parametry | |
| Průměr kontaktu | 2,5 mm |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 500 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag (alternativně Au) |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Objednací číslo | 1636936 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACB |
| GTIN | 4046356095402 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 26 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 25,6 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Lisovací kontakt 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Lisovací kontakt 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Lisovací kontakt 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Lisovací kontakt 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Lisovací kontakt 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Lisovací kontakt 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Lisovací kontakt 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Lisovací kontakt 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Lisovací kontakt 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Lisovací kontakt 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Lisovací kontakt 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Lisovací kontakt 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Lisovací kontakt 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Lisovací kontakt 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Lisovací kontakt 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Lisovací kontakt 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Lisovací kontakt 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Lisovací kontakt 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Lisovací kontakt 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Lisovací kontakt 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Lisovací kontakt 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Lisovací kontakt 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Lisovací kontakt 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Lisovací kontakt 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Lisovací kontakt 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Lisovací kontakt 1271372
-
CRIMPFOX-TC 4 - Lisovací kleště 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Nástroj pro uvolnění aretace 1072067
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno