HC-M-17-MOD-BU
-
Modul kontaktní vložky
1636486
Modul kontaktní vložky HEAVYCON, zásuvka, 17pólový, lisovaný spoj
Detaily výrobku
| Všeobecně | Pro pouzdro HEAVYCON provedení B6 až B48, je potřeba kloubový osazovací rám HC-M-MHR..., lisovací dutinkové kontakty CK1,6-ED... (lisovací dutinkové kontakty lisovací dutinkové kontakty) |
| Montážní pokyny | Výška pouzdra ≥ 52 mm. Zásuvková spojení mohou být uvedena do provozu jen ve stavu bez zatížení / napětí. |
| Řada | HC-M-17 |
| aplikace | Signál |
| Počet pólů | 17 |
| rozložení konektoru | 17 |
| Číslování kontaktů | 1 - 17 |
| Počet míst pro modul | 1 |
| Typ kontaktu | stočené |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 26 ... 14 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 8 mm (6 mm při 2,5 mm²) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 34,2 mm |
| Výška | 34 mm |
| Délka | 14,6 mm |
| Mechanické parametry | |
| Minimální výška pouzdra | 52 mm |
| Průměr kontaktu | 1,6 mm |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 160 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 2,5 kV |
| Jmenovitý proud | 10 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag (alternativně Au) |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Objednací číslo | 1636486 |
| Ks/bal. | 2 Kus |
| Minimální objednané množství | 200 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACB |
| GTIN | 4046356028226 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 11,15 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 10,67 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CK1,6-ED-BU-POF - Dutinkový kontakt 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Lisovací kontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Lisovací kontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Lisovací kontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Lisovací kontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Lisovací kontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Lisovací kontakt 1663446
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Lisovací kontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Lisovací kontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Lisovací kontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Lisovací kontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Lisovací kontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Lisovací kontakt 1674985
-
CRIMPFOX-TC 4 - Lisovací kleště 1212113
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno