HC-M-03/04-MOD-BUC
-
Modul kontaktní vložky
1585786
Modul kontaktní vložky HEAVYCON, zásuvka, 3 výkonové kontakty / 4 ovládací kontakty, lisovaný spoj
Detaily výrobku
| Všeobecně | Pro pouzdro HEAVYCON HC-B6 až B48, je potřeba kloubový osazovací rám HC-M-MHR..., lisovaný spoj, výkonové kontakty: CK 4,0-ED..., řídicí kontakty: CK 1,6-ED... (lisovací dutinkové kontakty lisovací dutinkové kontakty) |
| Montážní pokyny | Pro výšky pouzdra ≥ 52 mm. Zásuvková spojení mohou být uvedena do provozu jen ve stavu bez zatížení / napětí. |
| Modul nemůže být použit současně s ochranným krytem HC-B...-TMB-SD-IP65 a HC-B...-TMS-SD-IP65. Není vhodný pro kontakty se světlovodnými vlákny CK1,6-ED-...POF. |
| Řada | HC-M-03/04 |
| aplikace | Výkon/signál |
| rozložení konektoru | 3+4 |
| Číslování kontaktů | 1 - 3 (Výkonové kontakty ) |
| 1 - 4 (Ovládací kontakty) | |
| Počet míst pro modul | 1 |
| Počet výkonových kontaktů | 3 |
| Počet ovládacích kontaktů | 4 |
| Typ kontaktu | stočené |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj (Výkonové kontakty ) |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 1,5 mm² ... 6 mm² (Výkonové kontakty ) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Ovládací kontakty) | |
| Průřez přípoje AWG | 16 ... 10 (Výkonové kontakty ) |
| 26 ... 14 (Ovládací kontakty) | |
| Délka odizolování dílčí žíly | 9 mm (9,6 mm (4,0 -6,0 mm²)) |
| 8 mm (6 mm (2,5 mm²)) | |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 34,2 mm |
| Výška | 39,1 mm |
| Délka | 14,6 mm |
| Mechanické parametry | |
| Minimální výška pouzdra | 52 mm |
| Průměr kontaktu | 4 mm |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 830 V (Výkonové kontakty ) |
| 830 V (Ovládací kontakty) | |
| Zatěžovací rázové napětí | 8 kV (Výkonové kontakty ) |
| 8 kV (Ovládací kontakty) | |
| Jmenovitý proud | 40 A (Výkonové kontakty ) |
| 10 A (Ovládací kontakty) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Materiál kontaktního povrchu výkonového konektoru | Ag |
| Materiál kontaktního povrchu ovládacího konektoru | Ag (alternativně Au) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Objednací číslo | 1585786 |
| Ks/bal. | 2 Kus |
| Minimální objednané množství | 2 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACB |
| GTIN | 4046356308380 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 10,55 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 10 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Lisovací kontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Lisovací kontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Lisovací kontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Lisovací kontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Lisovací kontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Dutinkový kontakt 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Lisovací kontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Lisovací kontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Lisovací kontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Lisovací kontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Lisovací kontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Lisovací kontakt 1674985
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Lisovací kontakt 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Lisovací kontakt 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Lisovací kontakt 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Lisovací kontakt 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Lisovací kontakt 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Lisovací kontakt 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Lisovací kontakt 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Lisovací kontakt 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Lisovací kontakt 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Lisovací kontakt 1274085
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Nástroj pro uvolnění aretace 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Lisovací kleště 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Lisovací kleště 1212114
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno