SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO VA
-
Konektor
1403372
Konektor, 5-pólový, Zásuvka přímo M12, kódování: A, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Ušlechtilá ocel 1.4404, kabelové šroubení Pg11-DUO, vnější průměr vedení 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů
Úspora místa: připojení dvou senzorů na jeden konektor s několikanásobným těsněním