TÜV Rheinland
ID schválení: R 60178082_0001UL osvědčení
ID schválení: E477377-20250305| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | 14 - 10 | ||
Konektor, Rodina výrobků: BPP, barva: červená/černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Pružina, min. průměr kabelu: 5 mm, max. průměr kabelu: 8 mm
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | 14 - 10 | ||