ES-BBC-5-2 BK
-
Konektor
1155598
Konektor, Rodina výrobků: BBC, provedení: Konektor, barva: černá, počet pólů: 1, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 80 A, Typ připojení: Pružinový spoj
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rychlá instalace: přímé připojení bateriových modulů k přípojnici na držáku
Bezpečná montáž: póly baterie chráněné proti dotyku i v nezasunutém stavu
Rozmanité možnosti použití: modulární konstrukce umožňuje různé velikosti proudu
Zásuvný systém s integrovaným rozhraním: žádné náklady na propojení při instalaci