QC 0,5/ 9-ST-3,81 - Konektory desek plošných spojů
1897461

produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 0,5 mm2
typ připojení Zářezový spoj
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 9, počet řad: 1, počet pólů: 9, počet přípojek: 9, řada výrobků: QC 0,5/..-ST, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Zářezový spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přípojka bez úpravy vodiče pro enormní časovou úsporu
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly