MSTBVK 2,5/ 3-G-5,08 - Konektor nosné lišty
1788732

produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 2,5 mm2
typ připojení Šroubová svorka s tahovým pouzdrem
typ šroubového připojení Podélná štěrbina
způsob montáže Montáž na nosnou lištu
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor nosné lišty, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: MSTBVK 2,5/..-G, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Montáž na nosnou lištu, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přímý konektorový blok s univerzální patkou k montáži na nosnou lištu NS 15
Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití