SPC 4/ 7-STL4-6,35 - Konektor desky plošných spojů
1233112

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 4 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 6, počet řad: 1, počet pólů: 7, počet přípojek: 6, řada výrobků: SPC 4/..-STL, rozteč: 6,35 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 4, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
600 V schválení UL u minimálních rozměrů

Často kladené otázky


Existují zástrčky i s pojistkou/přírubou?

Ano, konektor je k dispozici se zámkem Top-Lock a zámkem střední příruby.


Jak musím připojit stínicí plech k potenciálu země?

Stínicí plech se k potenciálu země připojí přes konektor a kontaktní lištu. Kontakt kontaktní lišty v místě střední příruby musí být připojen k potenciálu země. Není třeba přijímat žádná další preventivní opatření.